Kit extrator de mancal cego

Remove o rolamento sem desmontar toda a máquina

Kit extrator SKF TMBP 20E para rolamentos cegos
O TMBP 20E é um extrator do tipo adaptador para desmontagem de rolamentos rígidos de esferas em mancais cegos (ou seja, não é possível acessar o rolamento de esferas pelo anel externo ou pelo furo) com dimensões de eixo entre 30 mm e 160 mm (1.18 in. and 6.3 in.). O uso de hastes de extensão permite um longo alcance de até 583 mm (23 in.).
  • Uma ampla variedade de rolamentos rígidos de esferas pode ser desmontada com seis conjuntos de adaptadores
  • Os novos adaptadores de esferas são mais duráveis
  • Função de parada de chave no eixo-árvore para um manuseio fácil e seguro
  • Um bico protetor especial ajuda a minimizar danos ao eixo e melhora a estabilidade do extrator
  • Bico protetor com função de autotravamento
Tabela de adequação
O SKF TMBP 20E é adequado para a desmontagem dos seguintes rolamentos rígidos de esferas

Série 60..

Série 62..

Série 63..

Série 64..

Série 16…

6021–6032

6213–6230

6309–6320

6406–6418

16026–16032

  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TMBP 20E
    Comprimento efetivo do braço
    147 - 547 mm (5.8 - 21.5 in)
    Força máxima de extração
    55 kN (6.2 US ton)
    Dimensões do estojo
    530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7 in)
    Peso
    6,5 kg (14.3 lb)
    Conteúdo do conjunto
    Adaptadores de tamanho A até F (2 peças cada)
    2 x hastes principais (com porcas e anéis de suporte da porca)
    4 x hastes de extensão
    Eixo-árvore
    Bico protetor para o eixo-árvore
    Viga
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo