Extrator de rolamentos rígidos de esferas

Facilita a desmontagem de rolamentos em mancais cegos

Kit extrator de rolamentos rígidos de esferas TMMD 100
O SKF TMMD 100 foi especialmente projetado para permitir a desmontagem fácil e rápida de rolamentos rígidos de esferas com ajuste interferente nos dois anéis. O extrator é apropriado para uso em aplicações com mancais cegos e aplicações de eixos. Além de desmontar rolamentos abertos, o TMMD 100 pode ser usado para desmontar rolamentos vedados, após a remoção da vedação. O kit extrator contém seis conjuntos de braços extratores de diferentes tamanhos, dois eixos-árvore e um cabo, todos acomodados em uma maleta para transporte. O TMMD 100 é ideal para desmontar até 71 tipos diferentes de rolamentos rígidos de esferas SKF de eixos com diâmetro de 10 a 100 mm (0.4 to 3.9 in).
  • As garras foram especialmente projetadas para facilitar o ajuste preciso nas pistas do rolamento, proporcionando uma boa aderência e permitindo a aplicação de maior força na desmontagem
  • Todos os braços dos extratores contêm molas para facilitar sua instalação
  • Os braços do extrator são feitos de uma peça em aço temperado, cortada a laser, para proporcionar mais resistência e durabilidade
  • Os braços com tamanhos 4, 5 e 6 são equipados com chapas de entrada para acomodar uma ampla variedade de rolamentos
  • A cabeça sextavada do eixo-árvore é equipada com um pino antideslizante, impedindo que a chave escorregue em direção ao eixo-árvore durante a desmontagem
  • O ângulo de rotação da garra foi limitado para proporcionar fácil inserção
  • A designação está gravada a laser nos braços, o que permite uma fácil identificação e seleção

A tampa de borracha permite a conexão fácil e rápida dos braços ao eixo-árvore.
Ela também impede que os braços extratores se desprendam do eixo-árvore durante a operação. (fig. 1)
Tabela de adequação
Designação do rolamento
Diâmetro do eixo
6000–6020
10–100 mm
(0.4–3.9 in)
6200–6218
10–90 mm
(0.4–3.5 in)
6300–6313
10–65 mm
(0.4–2.6 in)
6403–6410
17–50 mm
(0.7–2.0 in)
62/22, 62/28,
63/22, 63/28
22, 28, 22, 28 mm
(0.9, 1.1, 0.9, 1.1 in)
16002, 16003, 16011
15, 17, 55 mm
(0.6, 0.7, 2.2 in)
16100, 16101
10, 12 mm
(0.4, 0.5 in)
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TMMD 100
    Conteúdo do kit
    3 x braços do extrator A1–135 mm (5.3 in)
    3 x braços do extrator A2–135 mm (5.3 in)
    3 x braços do extrator A3–137 mm (5.4 in)
    3 x braços do extrator A4–162 mm (6.4 in)
    3 x braços do extrator A5–167 mm (6.6 in)
    3 x braços do extrator A6–170 mm (6.7 in)
    2 x eixos-árvore e porca
    1 x manivela
    Comprimento efetivo do braço
    135–170 mm (5.3–5.7 in)
    Dimensões do estojo
    530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
    Peso
    3,6 kg (7.9 lb)
  • Peças de reposição
SKF logo