Extratores de garra EasyPull

Disponíveis em versões mecânicas e assistidas hidraulicamente

Projeto resistente equipado com braços operados por mola, o patenteado SKF EasyPull é uma das ferramentas mais fáceis de usar e seguras no mercado. Projetado ergonomicamente, o braço acionado por mola permite ao usuário posicionar o extrator por trás do componente com um único movimento. O SKF EasyPull está disponível em versões mecânicas e assistidas hidraulicamente, assim como em kits completos com uma placa extratora de três seções e uma manta de proteção do extrator.

Demonstration video SKF EasyPull

Série de extratores de garra mecânicos

Extratores da série TMMA: EasyPull mecânico
Desmontagem de rolamentos segura e fácil
  • O design robusto permite a desmontagem de componentes de uma maneira segura, mesmo em aplicações que tenham sofrido um forte aperto
  • O exclusivo mecanismo de abertura com anel vermelho acionado por mola permite que o EasyPull seja posicionado por trás do componente com um só movimento das mãos
  • O braço de autotravamento ajuda a evitar o risco de o extrator deslizar sob a ação de carga
  • As duplas cabeças hexagonais permitem uma fácil aplicação da força de extração
  • A capacidade de autocentralização e o bico protetor ajudam a prevenir danos ao eixo
  • Economia de tempo eficiente devido à rápida desmontagem
  • Disponível em três tamanhos com uma força de extração de 60, 80 ou 120 kN (6.7, 9.0 or 13.5 ton US), permitindo uma fácil escolha
  • Geradores de força hidráulica disponíveis como acessório para as versões de 80 e 120 kN
Dados técnicos do TMMA 60
Dados técnicos TMMA 60
Geral

Largura externa da garra, mínima
36 mm (1.4 in) 
Largura externa da garra, máxima
150 mm (5.9 in)
Comprimento efetivo do braço
150 mm (5.9 in)
Força máxima de extração
60 kN (6.7 ton US)
Peso total
4,0 kg (8.8 lb)
Dimensões da garra

Altura da
garra
7,5 mm (0.30 in)
Comprimento da
garra
15 mm (0.6 in)
Largura da
garra
20 mm (0.8 in)
Geradores de força

Hexágono sobre o extrator ou o adaptador
27 mm
Hexágono no eixo-árvore mecânico
17 mm
Torque máximo
105 Nm (75 lbf ft)
Diâmetro do bico protetor
24 mm (0.9 in)
Adaptador: pode ser atualizado
para a versão hidráulica

não
Peças de reposição

Braço
TMMA 60-1
Eixo-árvore com bico protetor (e adaptador)
TMMA 60-2
Mecanismo de abertura
TMMA 60-3
Acessórios

Manta de proteção do extrator
TMMX 210
Graxa para o eixo-árvore
LGEV 2/0.035
Placas extratoras de três seções
TMMS 50
Dados técnicos do TMMA 80
Dados técnicos TMMA 80
Geral

Largura externa da garra, mínima
52 mm (2.0 in)
Largura externa da garra, máxima
200 mm (7.8 in)
Comprimento efetivo do braço
200 mm (7.8 in)
Força máxima de extração
80 kN (9.0 ton US)
Peso total
5,7 kg (12.6 lb)
Dimensões da garra

Altura da
garra
9,8 mm (0.39 in)
Comprimento da
garra
18 mm (0.7 in)
Largura da
garra
28 mm (1.1 in)
Geradores de força

Hexágono sobre o extrator ou o adaptador
30 mm
Hexágono no eixo-árvore mecânico
22 mm
Torque máximo
175 Nm (125 lbf ft)
Diâmetro do bico protetor
26 mm (1.0 in)
Adaptador: pode ser atualizado
para a versão hidráulica

sim
Peças de reposição

Braço
TMMA 80-1
Eixo-árvore com bico protetor (e adaptador)
TMMA 80-2
Mecanismo de abertura
TMMA 75H/80-3
Acessórios

Manta de proteção do extrator
TMMX 280
Eixo-árvore hidráulico
TMHS 75
Graxa para o eixo-árvore
LGEV 2/0.035
Placas extratoras de três seções
TMMS 50/TMMS 100
Dados técnicos do TMMA 120
Dados técnicos TMMA 120
Geral

Largura externa da garra, mínima
75 mm (3.0 in)
Largura externa da garra, máxima
250 mm (9.8 in)
Comprimento efetivo do braço
250 mm (9.8 in)
Força máxima de extração
120 kN (13.5 ton US)
Peso total
10,6 kg (23.4 lb)
Dimensões da garra

Altura da
garra
13,8 mm (0.54 in)
Comprimento da
garra
24 mm (0.9 in)
Largura da
garra
40 mm (1.6 in)
Geradores de força

Hexágono sobre o extrator ou o adaptador
32 mm
Hexágono no eixo-árvore mecânico
24 mm
Torque máximo
265 Nm (195 lbf ft)
Diâmetro do bico protetor
28 mm (1.1 in)
Adaptador: pode ser atualizado
para a versão hidráulica

sim
Peças de reposição

Braço
TMMA 120-1
Eixo-árvore com bico protetor (e adaptador)
TMMA 120-2
Mecanismo de abertura
TMMA 100H/12-3
Acessórios

Manta de proteção do extrator
TMMX 350
Eixo-árvore hidráulico
TMHS 100
Graxa para o eixo-árvore
LGEV 2/0.035
Placas extratoras de três seções
TMMS 50/TMMS 100/TMMS 160

Série de extratores de garra hidráulicos

Série TMMA H do EasyPull hidráulico
Desmontagem de rolamentos rápida e sem esforço
  • Prontos para uso, incluindo cilindro hidráulico, bomba e extrator integrados - o que torna, portanto, desnecessária a montagem e a compra de peças em separado
  • A válvula de segurança protege os eixos-árvore e os extratores contra sobrecarga, caso seja aplicada uma força excessiva
  • O ponto central carregado por mola do eixo-árvore hidráulico permite uma fácil centralização do extrator sobre o eixo, sem causar danos
  • O extrator TMMA 100H tem uma força de extração máxima de 100 kN (11,2 t – EUA) e um curso longo de 80 mm (3.1 in) que facilita a maioria das tarefas de desmontagem em uma única operação
  • Para tarefas de desmontagem que necessitam de força menor, a SKF oferece uma versão de 75 kN (8.4 ton US), o TMMA 75H com um curso máximo de 75 mm (3 in)
  • Fornecidos com peças de extensão e um bico protetor
Informações técnicas
Dados técnicos 
 
TMMA 75H
TMMA 100H
Geral


Largura externa da garra,
mínima
52 mm (2 in)
75 mm (3 in)
Largura externa da garra,
máxima
200 (7.8 in)
250 (9.8 in)
Comprimento efetivo do braço
200 mm (7.8 in)
250 mm (9.8 in)
Força máxima de extração
75 kN (8.4 ton US)
100 kN (11.2 ton – US)
Peso total
7,0 kg (15.4 lb)
13,2 kg (29 lb)
Dimensões da garra


Altura da
garra
9,8 mm (0.39 in)
13,8 mm (0.54 in)
Comprimento da
garra
18 mm (0.7 in)
24 mm (0.9 in)
Largura da garra
28 mm (1.1 in)
40 mm (1.6 in)
Gerador de força


Eixo-árvore hidráulico
TMHS 75
TMHS 100
Curso do pistão
75 mm (3.0 in)
80 mm (3.1 in)
Rosca do corpo
UN 1,25"x12
N 1,5"x16
Diâmetro do bico protetor
35 mm (1.4 in)
30 mm (1.2 in)
Peças de reposição


Braço
TMMA 75H-1
TMMA 100H-1
Mecanismo de abertura
TMMA 75H/80-3
TMMA 100H/12-3
Conjunto de peças de extensão hidráulicas
TMHS 5T
TMHS 8T
Acessórios


Eixo-árvore hidráulico
TMHS 75 (incluído)
TMHS 100 (incluído)
Manta de proteção do extrator
TMMX 280
TMMX 350
Placas extratoras de três seções


TMMS 50
TMMS 100

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160

Conjuntos de extratores de garra hidráulicos

Extratores da série TMMA: Conjunto EasyPull hidráulico
Uma solução completa para desmontagem de rolamentos
  • Cada conjunto consiste em um SKF EasyPull assistido hidraulicamente com uma placa extratora de três seções, série TMMS, e uma manta de proteção do extrator, propiciando uma desmontagem fácil, segura e praticamente livre de danos
  • Especialmente adequados para a desmontagem de rolamentos autocompensadores de rolos e de rolos toroidais CARB e de outros componentes, como polias e volantes
  • Uma manta de proteção do extrator, série TMMX, feita de um material resistente transparente para que o usuário possa acompanhar visualmente o processo de desmontagem. Durante a desmontagem, a manta ajuda a proteger contra fragmentos soltos dos rolamentos ou de outros componentes, aumentando a segurança do usuário
  • Um estojo de armazenamento robusto e personalizado com espaço para todas as peças
Lista de conteúdo
DesignaçãoDescrição
TMMA 75H/SET 
TMMA 75HExtrator de garra hidráulico de 75 kN
TMMS 100Placa extratora de três seções
TMMX 280Manta de proteção do extrator
 Estojo de armazenamento
  
 TMMA 100H/SET  
TMMA 100HExtrator de garra hidráulico de 75 kN
TMMS 160Placa extratora de três seções
TMMX 350Manta de proteção do extrator
 Estojo de armazenamento
Informações técnicas
Informações técnicas
Designação
TMMA 75H/SET
TMMA 100H/SET
Extrator
TMMA 75H
TMMA 100H
Placa extratora de três seções
TMMS 100
TMMS 160
Largura do eixo da garra, mínima
26 mm (1.0 in)
50 mm (2.0 in)
Largura do eixo da garra, máxima
100 mm (3.9 in)
160 mm (6.3 in)
Peso
2,6 kg (5.7 lb)
5,9 kg (13.0 lb)
Manta de proteção do extrator
TMMX 280
TMMX 350
Diâmetro máximo
280 mm (11 in)
350 mm (14 in)
Comprimento
970 mm (38 in)
1.200 mm (47 in)
Largura
480 mm (19 in)
580 mm (23 in)
Peso
0,5 kg (1.2 lb)
0,6 kg (1.4 lb)
Caso


Comprimento
610 mm (24 in)
680 mm (27 in)
Largura
260 mm (10 in)
320 mm (13 in)
Altura
260 mm (10 in)
270 mm (11 in)
Peso
5,0 kg (11.0 lb)
12,0 kg (26.5 lb)
Peso total (empacotado)
15,0 kg (33.1 lb)
31,6 kg (70 lb)
SKF logo