Extratores de garra para trabalho pesado

Extratores mecânicos autocentralizadores potentes

Extratores de garra para trabalho pesado da série TMMP
Os extratores de garra para trabalhos pesados SKF série TMMP proporcionam um alinhamento perfeito, evitando danos ao eixo, e um aperto excepcional para rolamentos médios a grandes.
  • Extratores de 3 garras com força máxima de desmontagem de 6 a 15 toneladas (13.500 to 33.700 lbf)
  • Sistema exclusivo de pantógrafo para aperto com ajuste que evita desalinhamentos durante a operação
  • Operação rápida, fácil e eficiente
  • Aço de alta qualidade, enegrecido, com tratamento anticorrosão
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TMMP 6
    TMMP 10
    TMMP 15
    Largura da garra
    50-127 mm
    (2.0-5.0 in)
    100-223 mm
    (3.9-8.7 in.)
    140-326 mm
    (5.5-12.8 in)
    Comprimento efetivo dos braços
    120 mm
    (4.7 in)
    207 mm
    (8.2 in)
    340 mm
    (13.4 in)
    Altura da
    garra
    15 mm
    (0.59 in)
    20 mm
    (0.78 in)
    30 mm
    (1.18 in)
    Força máxima de extração
    60 kN
    (6.7 US ton)
    100 kN
    (11.2 US ton)
    150 kN
    (17 US ton)
    Peso
    4,0 kg
    (8.8 lb)
    8,5 kg
    (19 lb)
    21,5 kg
    (47.4 lb)
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo