Kit extrator de garra hidráulico

Desmontagem de rolamentos sem esforço em até 100 kN

Kit extrator de garra hidráulico da série TMHP 10E
O kit extrator de garra SKF TMHP 10E está equipado com um eixo-árvore hidráulico que elimina o esforço na desmontagem de rolamentos de até 100 kN (11.2 ton US). O versátil kit extrator inclui três diferentes tamanhos de braços e pode ser montado em forma de extrator de dois ou de três braços, dependendo do espaço e das exigências da aplicação.
  • A elevada classificação de cargas de 100 kN (11.2 ton US) torna o extrator apropriado para uma grande variedade de tarefas de desmontagem
  • Os três diferentes tamanhos de braços, com um comprimento efetivo máximo do braço de 200 mm (7.9 in), tornam o TMHP 10E apropriado para uso em uma grande variedade de aplicações
  • Os braços com autotravamento minimizam o risco de o extrator escorregar do aplicativo quando estiver sob a ação de carga
  • O eixo-árvore hidráulico facilita a desmontagem sem nenhum esforço
  • O eixo-árvore hidráulico é equipado com uma válvula de segurança que minimiza o risco de sobrecarga, limitando a força aplicada em 100 kN (11.2 ton US)
  • O eixo-árvore hidráulico de curso longo, 80 mm (3.1 in), facilita as operações de desmontagem
  • Peças de extensão do eixo-árvore hidráulico permitem uma adaptação rápida para o comprimento de tração
  • O ponto central carregado por mola do eixo-árvore hidráulico permite a fácil centralização do extrator no eixo sem danificá-lo
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TMHP 10E
    Descrição
    Kit extrator de garra hidráulico avançado
    Conteúdo






    1 x suporte do conjunto de braços
    3 braços, 115 mm (4.5 in)
    3 braços, 160 mm (6.3 in)
    3 braços, 200 mm (7.8 in)
    1 eixo-árvore hidráulico TMHS 100
    3 peças de extensão para eixo-árvore; 50, 100, 150 mm (2, 4, 6 in)
    1 bico protetor com ponto central para eixo-árvore hidráulico
    Curso máximo curso
    80 mm (3.1 in)
    Peso completo com o kit
    14,5 kg (32 lb)
    Ciclo de vida do cilindro hidráulico
    Mínimo de 5.000 ciclos de até 100 kN (11.2 US ton force) 
    Rosqueamento do cilindro hidráulico
    UN 1½'' x 16 tpi
    Ajuste da válvula de segurança do cilindro hidráulico
    105 kN (11.8 US ton force)
    Dimensões do estojo para transporte
    578 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 in)
    Força operacional nominal
    100 kN (11.2 US ton force)
    Conjunto de braços 1 (3 x TMHP 10E-10)
    Comprimento efetivo dos braços
    115 mm (4.5 in)
    Largura da garra
    75 -170 mm (3.0 – 6.7 in.)
    Altura da garra6 mm (0.25 in)
    Conjunto de braços 2 (3 x TMHP 10E-11)
    Comprimento efetivo dos braços
    160 mm (6.3 in)
    Largura da garra
    80 - 250 mm (3.1– 9.8 in)
    Altura da
    garra
    7 mm (0.28 in)
    Conjunto de braços 3 (3 x TMHP 10E-12)
    Comprimento efetivo dos braços
    200 mm (7.9 in)
    Largura da garra
    110 - 280 mm (4.3 – 11 in)
    Altura da garra7 mm (0.28 in)
  • Peças de reposição
SKF logo