Kit extrator hidráulico

Uma poderosa combinação de extratores de garra e extratores posteriores fortes

Kit extrator hidráulico série TMHC 110E
O SKF TMHC 110E é um kit extrator hidráulico que combina extratores de garra e extratores posteriores poderosos, com capacidade de extração de até 100 kN (11.2 US ton). Esse kit extrator versátil proporciona uma desmontagem fácil e segura em uma grande variedade de aplicações.
  • Uma combinação exclusiva de extratores hidráulicos de garras e extratores posteriores robustos para emprego em diversas aplicações
  • Elevada classificação de cargas de 100 kN (11.2 US ton) torna o extrator hidráulico TMHC 110E apropriado para uso em diversas aplicações
  • O eixo-árvore hidráulico possibilita uma desmontagem fácil e rápida, sem fazer nenhum esforço
  • O extrator de garra inclui dois diferentes tamanhos de braços para o alcance máximo de 115 mm (4.5 in)
  • O extrator de garra pode ser montado como um extrator de dois ou três braços, dependendo do espaço e das exigências da aplicação
  • O aperto firme do forte extrator posterior atrás do anel interno do rolamento reduz a força exigida para a desmontagem do rolamento
  • O projeto especial do separador do extrator posterior forte permite que o extrator possa ser facilmente inserido nos espaços mais apertados.
  • As hastes de extensão dos extratores têm um alcance máximo de 255 mm (10 in) e permitem uma adaptação fácil e rápida até o comprimento de tração desejado
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TMHC 110E
    Descrição
    Kit extrator hidráulico avançado
    Geral
    Conteúdo









    1 suporte do conjunto de braços
    3 braços, 1 conjunto (TMHP10E-9)
    3 braços, conjunto 2 (TMHP10E-10)
    1 conjunto separador
    1 viga
    2 hastes principais
    2 hastes de extensão, 125 mm (4.9 in)
    1 eixo-árvore hidráulico TMHS 100
    2 peças de extensão para eixo-árvore
    hidráulico; 50, 100 mm (2.0, 3.9 in)
    1 x bico protetor com ponto central
    para eixo-árvore hidráulico
    Curso máximo curso
    80 mm (3.1 in)
    Força operacional nominal
    100 kN (11.2 US ton force)
    Peso
    13,5 kg (29.8 lb)
    Ciclo de vida do cilindro hidráulico
    Mínimo de 5.000 ciclos de até 100 kN
    (11.2 US ton force)
    Rosqueamento do cilindro hidráulico
    UN 1½'' x 16 tpi
    Ajuste da válvula de segurança do cilindro
    hidráulico
    105 kN (11.8 US ton force)
    Dimensões do estojo para transporte
    580 x 410 x 70 mm
    (23 x 16 x 2.8 in)
    Extrator de garra
    Comprimento efetivo de braços, conj. 1
    (TMHP10E-9)
    65 mm (2.6 in)
    Largura da garra, braços conjunto 1
    50 - 110 mm (2 – 4.3 in)

    Altura da garra

    6 mm (0.25 in)
    Comprimento efetivo de braços, conj. 2
    (TMHP 10E-10)
    115 mm (4.5 in)
    Largura da garra, braços conjunto 2
    75 - 170 mm (3.0 – 6.7 in)
    Altura da
    garra
    6 mm (0.25 in)
    Extratores posteriores fortes
    Alcance máximo
    250 mm (9.8 in)
    Faixa de diâmetros do eixo
    20 - 100 mm (0.8 - 4 in)
  • Peças de reposição
SKF logo