Extratores de garra acionados hidraulicamente para trabalho pesado

Extratores hidráulicos potentes autocentralizadores

Extratores de garra acionados hidraulicamente para trabalho pesado da série TMHP
Os extratores acionados hidraulicamente SKF modelos TMHP 15, TMHP 30 e TMHP 50 oferecem uma nova combinação entre força e segurança. São extratores autocentralizadores para trabalhos que exigem o emprego de forças amplas.
  • Extratores hidráulicos com força máxima de desmontagem de 15, 30 ou 50 toneladas (33 700 to 112 000 lbf)
  • Sistema de pantógrafo para alinhamento final das forças de extração e redução do risco de danos ao eixo e ao rolamento
  • Forças extremas aplicadas com facilidade (autocentralização, de elevação, parafuso olhal, etc.)
  • Podem ser fornecidos com ou sem a bomba hidráulica da SKF TMJL 100
Especificações técnicas (sistema métrico)
Especificações técnicas (sistema métrico)
Designação*
Nº de
braços

Largura da garra
Comprimento
efetivo
dos braços

quant.
mm
mm
TMHP 15/260
3
195-386
264
TMHP 30/170
3
290-500
170
TMHP 30/350
3
290-500
350
TMHP 30/600
3
290-500
600
TMHP 50/140
3
310-506
140
TMHP 50/320
3
310-506
320
TMHP 50/570
3
310-506
570
* Disponível também sem a bomba hidráulica TMJL 100. Acrescente o sufixo "X" à designação ao fazer o pedido (por exemplo, TMHP 30/170X).
Dados técnicos (sistema métrico) continuação
Designação*
Curso
Pressão
máxima
de trabalho

Força
máxima
de extração

Peso
mm
MPa
KN
kg
TMHP 15/260
100
80
150
34
TMHP 30/170
50
80
300
45
TMHP 30/350
50
80
300
47
TMHP 30/600
50
80
300
56
TMHP 50/140
40
80
500
47
TMHP 50/320
40
80
500
54
TMHP 50/570
40
80
500
56
* Disponível também sem a bomba hidráulica TMJL 100. Acrescente o sufixo "X" à designação ao fazer o pedido (por exemplo, TMHP 30/170X).
Especificações técnicas (sistema imperial)
Especificações técnicas (sistema imperial)
Designação*
Nº de
braços

Largura da garra
Comprimento
efetivo
dos braços

quant.
in
in
TMHP 15/260
3
7.7-15.2
10.4
TMHP 30/170
3
11.4-19.7
6.7
TMHP 30/350
3
11.4-19.7
13.7
TMHP 30/600
3
11.4-19.7
23.6
TMHP 50/140
3
12.2-19.9
5.5
TMHP 50/320
3
12.2-19.9
12.6
TMHP 50/570
3
12.2-19.9
22.4
* Disponível também sem a bomba hidráulica TMJL 100. Acrescente o sufixo "X" à designação ao fazer o pedido (por exemplo, TMHP 30/170X).
Especificações técnicas (sistema imperial) continuação
Designação*
Curso
Pressão
máxima
de trabalho

Força
máxima
de extração

Peso
in
psi
lbf
lb
TMHP 15/260
3.9
11,600
33,700
75
TMHP 30/170
2.0
11,600
67,400
99
TMHP 30/350
2.0
11,600
67,400
104
TMHP 30/600
2.0
11.600
67,400
123
TMHP 50/140
1.6
11,600
112,000
104
TMHP 50/320
1.6
11,600
112,000
119
TMHP 50/570
1.6
11,600
112,000
123
* Disponível também sem a bomba hidráulica TMJL 100. Acrescente o sufixo "X" à designação ao fazer o pedido (por exemplo, TMHP 30/170X).
Peças de reposição e acessórios
Peças de reposição e acessórios
TMHP ...15/26030/170
30/350
30/600
50/140
50/32050/570
TMHP ...-1
incl.
incl.170 mm
170 mm
incl.140 mm140 mm



6.7 in
6.7 in
 
5.5 in5.5 in
TMHP ...-2
344 mm
350 mm
incluídos
350 mm
320 mm
incl.320 mm

14.2 in
13.7 in

13.7 in
12.6 in
12.6 in
TMHP ...-3
439 mm
600 mm
600 mm
incl.
570 mm
570 mmincl.

17.3 in
23.6 in
23.6 in

22.4 in
22.4 in
TMHP ...-4
689 mm
-
-
-
-
--

27.1 in




TMHP ...-5
 Eixo-árvore com ponta central
TMHP ...-11 Kit de reparo para cilindro hidráulico
Hydraulic pump TMHP series parts
SKF logo