Extratores de garra padrão

Extratores mecânicos versáteis de dois e três braços

Extratores de garra padrão da série TMMP
Um dos mais fáceis e eficientes meios de desmontagem de rolamentos pequenos ou médios é o emprego de extratores mecânicos. O uso de um extrator de garra SKF garante que, durante a desmontagem, não sejam causados danos ao rolamento nem ao eixo do rolamento. Os extratores de garras padrão SKF proporcionam uma operação de extração fácil e segura.
  • Linha de cinco extratores de garra diferentes de dois e três braços
  • Abertura máxima de 65 a 300 mm (2.6 to 11.8 in)
  • Sistema de cone para centralizar e posicionar as garras automaticamente
  • Molas robustas para manter as garras separadas, facilitando a operação
  • Aço carbono temperado de alta qualidade
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas (sistema métrico)
    Designação
    No.
    de
    braços
    Largura da
    garra
    Comprimento
    efetivo
    dos braços
    Máx.
    máx.
    de
    extração
    Peso

    quant.
    mm
    mm
    kN
    kg
    TMMP 2x65
    2
    65
    60
    6,0
    0,4
    TMMP 2x170
    2
    170
    135
    18,0
    1,9
    TMMP 3x185
    3
    185
    135
    24,0
    2,5
    TMMP 3x230
    3
    230
    210
    34,0
    5,5
    TMMP 3x300
    3
    300
    240
    50,0
    9,0
    Especificações técnicas (sistema imperial)
    Designação
    No.
    de
    braços
    Largura da
    garra
    Comprimento
    efetivo
    dos braços
    Máx.
    máx.
    de
    extração
    Peso

    quant.
    in
    in
    lbf
    lb
    TMMP 2x65
    2
    2.6
    2,4
    1.340
    0,9
    TMMP 2x170
    2
    6.7
    5,3
    4.030
    4,2
    TMMP 3x185
    3
    7,3
    5,3
    5.380
    5,5
    TMMP 3x230
    3
    9,1
    8,3
    7.610
    12
    TMMP 3x300
    3
    11,8
    9,4
    11.200
    20
  • Peças de reposição
SKF logo