Extratores posteriores fortes
Fácil desmontagem de rolamentos, mesmo em espaços restritos

Os fortes extratores posteriores SKF TMBS E SKF facilitam a desmontagem de rolamentos nas aplicações nas quais o emprego de extratores de garra tradicionais é restrito devido à falta de espaço ou quando se exige uma extensão mais longa. Os extratores TMBS 100E e TMBS 150E estão equipados com um eixo-árvore hidráulico, que permite fácil aplicação de força de até 100 kN (11.2 US ton). O TMBS 50E é equipado com um eixo-árvore mecânico para geração de força.
Extrator posterior forte TMBS 50E (fig. 1)
Extrator posterior forte TMBS 100E (fig. 2)
Extrator posterior forte TMBS 150E (fig. 3)
- O projeto especial do rolamento permite que o extrator possa ser facilmente inserido entre o rolamento e o ressalto no eixo, mesmo em espaços muito restritos
- O aperto firme atrás do anel interno do rolamento reduz a força exigida para a desmontagem do rolamento
- A elevada classificação de carga de 100 kN (11.2 US ton) torna o TMBS 100E e o TMBS 150E apropriados para uso em diversas aplicações
- O TMBS 100E e o TMBS 150E estão disponíveis em forma de kits de extratores hidráulicos completos, que permitem geração de força com baixo esforço
- As hastes de extensão dos modelos TMBS 100E e TMBS 150E permitem adaptação fácil e rápida até o comprimento de tração desejado
- O alcance máximo de 825 mm (32.5 in) e o diâmetro máximo de eixo de 150 mm (6 in) permitem que os extratores da série TMBS E sejam usados em diversas aplicações
- O eixo-árvore hidráulico vem equipado com uma válvula de segurança que limita a força aplicada a 100 kN (11.2 US ton, minimizando o risco de sobrecarga do extrator
- O ponto central carregado por mola do eixo-árvore hidráulico permite a fácil centralização do extrator no eixo sem danificá-lo
- O eixo-árvore hidráulico de curso longo, 80 mm (3.1 in), facilita as operações de desmontagem
- O mecanismo de bombeamento usado para geração de força é isento de esforço e mais eficiente do que mecanismos giratórios
- Peças de extensão do eixo-árvore hidráulico permitem uma adaptação rápida para o comprimento de tração
Extrator posterior forte TMBS 50E (fig. 1)
Extrator posterior forte TMBS 100E (fig. 2)
Extrator posterior forte TMBS 150E (fig. 3)
Informações técnicas
-
TMBS 50E
Especificações técnicas Designação TMBS 50E Conteúdo 1 x conjunto separador
1 x eixo-árvore mecânico
1 x viga
2 x hastes principaisForça operacional nominal 30 kN (3.4 US ton) Alcance máximo 110 mm (4.3 in) Faixa de diâmetros do eixo 7–50 mm (0.3–2 in) Dimensões do estojo para transporte 295 x 190 x 55 mm
(11.6 x 7.5 x 2 in)Peso 1,8 kg (4 lb) -
TMBS 100E
-
TMBS 150E