Extratores de rolamentos

Reduza o risco de danos aos componentes e de lesões corporais

A SKF oferece uma ampla variedade de extratores de rolamentos para diversos tipos de extração: externa, interna e, até mesmo, cega. A linha abrange extratores mecânicos, hidráulicos ou acionados hidraulicamente para uma aplicação fácil de grandes forças de extração

Quadro de seleção de extratores de rolamentos

Designação
Largura da garra
Comprimento efetivo do braço

mm
in
mm
in
Extratores de garra padrão SKF
TMMP 2x65
15–65
0.6–2.6
60
2.4
TMMP 2x170
25–170
1.0–6.7
135
5.3
TMMP 3x185
40–185
1.6–7.3
135
5.3
TMMP 3x230
40–230
1.6–9.0
210
8.3
TMMP 3x300
45–300
1.8–11.8
240
9.4
Extratores de garra reversíveis SKF série TMMR F
TMMR 40F
23–48
0.9–1.9
67
2.6
TMMR 60F
23–68
0.9–2.7
82
3.2
TMMR 80F
41–83
1.6–3.3
98
3.9
TMMR 120F
41–124
1.6–4.9
124
4.9
TMMR 160F
68–164
2.7–6.5
143
5.6
TMMR 200F
65–204
2.6–8.0
169
6.7
TMMR 250F
74–254
2.9–10.0
183
7.2
TMMR 350F74-3542.9-13.92389.4
TMMR 160XL42-1401.7-5.52218.7
TMMR 200XL42-1801.7-7.12218.7
TMMR 250XL44-236
1.7-9.32218.7
TMMR 350XL44-336
1.7-13.2
221
8.7
Extratores de garra para trabalho pesado SKF
TMMP 6
50–127
2.0–5.0
120*
4.7*
TMMP 10
100–223
3.9–8.7
207*
8.2*
TMMP 15
140–326
5.5–12.8
340*
13.4*
Extratores mecânicos SKF EasyPull
TMMA 60
36–150
1.4–5.9
150
5.9
TMMA 80
52–200
2.0–7.8
200
7.8
TMMA 120
75–250
3.0–9.8
250
9.8
Extratores hidráulicos SKF EasyPull
TMMA 75H
52–200
2.0–7.8
200
7.8
TMMA 75H/SET52–200
2.0–7.8
200
7.8
TMMA 100H75–250
3.0–9.8
250
9.8
TMMA 100H/SET
75–250
3.0–9.8
250
9.8
Kit extrator de garra hidráulico SKF
TMHP 10E
75–280
3.0–11.0
110–200
4.3–7.9
Kit extrator hidráulico SKF
TMHC 110E
50–170
1.9–6.7
70–120
2.8–4.7
Extratores de garra para trabalho pesado assistidos hidraulicamente SKF
TMHP 15/260
195–386
7.7–15.2
264
10.4
TMHP 30/170
290–500
11.4–19.7
170
6.7
TMHP 30/350
290–500
11.4–19.7
350
13.7
TMHP 30/600
290–500
11.4–19.7
600
23.6
TMHP 50/140
310–506
12.2–19.9
140
5.5
TMHP 50/320
310–506
12.2–19.9
320
12.6
TMHP 50/570
310–506
12.2–19.9
570
22.4

Extratores de rolamentos

SKF logo