Extratores internos

Desmontagem fácil e rápida de rolamentos dos mancais

Os kits extratores de rolamentos internos SKF foram projetados para desmontagem de rolamentos de mancais, onde o rolamento está encaixado no anel externo. Os extratores são construídos para ter resistência e durabilidade ideais e são adequados para uma grande variedade de diâmetros do furo de rolamentos. Um martelo deslizante permite que forças de alto impacto sejam aplicadas e aumenta a segurança do usuário com seu projeto ergonômico.

Série TMIC

  • Projeto de pinça expansível feito de materiais de alta resistência
  • Projetado para aplicações com espaço limitado para pegada atrás do rolamento
  • Adequado para furos do rolamento na faixa de 7 a 28 mm

Série TMIP

  • Projeto SKF exclusivo e patenteado pode reduzir o tempo de desmontagem
  • Diferentemente da maioria dos extratores de rolamentos internos, os extratores carregados por mola podem ser encaixados no anel interno com rapidez e facilidade, em uma única ação rápida
  • O projeto de garra fornece uma pegada forte e segura atrás do anel interno, permitindo que uma maior força de extração seja aplicada
  • Dois kits diferentes para furos do rolamento nas faixas de 7 a 28 mm e de 30 a 60 mm

Vídeo do produto

Kits extratores de rolamentos internos SKF

TMIC 7-28 (fig. 1)
Fornecido com quatro pinças expansíveis que cobrem os diâmetros do furo de 7 a 28 mm (0.28 to 1.1 in)
TMIP 7-28 (fig. 2)
Fornecido com quatro extratores que cobrem os diâmetros do furo de 7 a 28 mm (0.28 to 1.1 in)
TMIP 30-60 (fig. 3)
Fornecido com 2 extratores que cobrem os diâmetros do furo de 30 a 60 mm (1.2 to 2.4 in)
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    DesignaçãoTMIC 7–28
    Diâmetro do furo do rolamento7–28 mm (0.28–1.1 in)
    Dimensões do estojo para transporte
    (P x L x A)
    530 x 85 x 180 mm
    (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
    Peso3,0 kg (6.6 lb)

     

    Informações técnicas
    DesignaçãoTMIP 7–28
    Diâmetro do furo do rolamento7–28 mm (0.28–1.1 in)
    Dimensões do estojo para transporte
    (P x L x A)
    530 x 85 x 180 mm
    (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
    Peso3,1 kg (6.8 lb)

     

    Informações técnicas
    DesignaçãoTMIP 30-60
    Diâmetro do furo do rolamento30–60 mm (1.2–2.4 in)
    Dimensões do estojo para transporte
    (P x L x A)
    530 x 85 x 180 mm
    (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
    Peso5,4 kg (11.9 lb)
  • Informações técnicas dos extratores
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo