Extratores de garra reversíveis

Extratores versáteis e robustos para tarefas de extração interna e externa

Os extratores de garra reversíveis multiuso SKF para extração interna e externa de rolamentos e outros componentes, como engrenagens e polias. A linha padrão de oito extratores pode acomodar uma ampla variedade de tamanhos de rolamentos e componentes. Adicionando mais versatilidade ao programa do extrator TMMR..F, os quatro tamanhos maiores também estão disponíveis com braços mais longos como opção padrão (TMMR ….XL). Os braços mais longos ajudam a desmontar rolamentos e componentes posicionados longe da extremidade do eixo. Para oferecer mais versatilidade, os braços longos podem ser estendidos ainda mais, adicionando-se as peças de extensão.
  • Uma ferramenta essencial e versátil para cada oficina permite aplicações de extração externa e interna
  • Braços equipados com dispositivo de autotravamento para facilitar o ajuste da largura da garra
  • A cabeça sextavada na viga permite a rotação do extrator e do rolamento durante a desmontagem, aprimorando a facilidade de uso
  • Ampla abertura de pegada de 23 mm (0.9 in) internos a 350 mm (13.8 in) externos, permite que muitos rolamentos e componentes sejam desmontados
  • Diferentemente de muitos extratores semelhantes, esses extratores podem ser usados até sua capacidade máxima, sem deformar permanentemente os braços dos extratores
  • Os braços e a viga são passivados com zinco para uma resistência à corrosão aprimorada e para facilitar a limpeza
  • As peças de extensão dos braços longos, desenvolvidas para facilitar o encaixe e a remoção, podem ser usadas para aumentar ainda mais o comprimento efetivo do braço. O uso das peças de extensão não compromete a força total do extrator
  • Os extratores de garra reversíveis SKF também podem ser fornecidos em três conjuntos completos e diferentes com um suporte para oficina
  1. Extrator externo fig. 1
  2. Extrator interno (fig. 2
  3. Extrator de garra reversível TMMR.. Série F (fig. 3
  4. Extrator de garra reversível TMMR.. Série XL (fig. 4
  5. Também estão disponíveis conjuntos completos com extratores em um suporte para extrator (fig. 5)
  1. A cabeça sextavada na viga permite a rotação do extrator e do rolamento durante a desmontagem, aprimorando a facilidade de uso. (fig 6
  2. Diferentemente de muitos extratores semelhantes, o cone da ponta do eixo-árvore gira. Isso:
    • ajuda a reduzir o risco de danos ao eixo
    • aumenta a estabilidade
    • ajuda a reduzir o torque aplicado para atingir a força de extração necessária. (fig. 7
  3. Cabeçote sextavado no eixo-árvore, ajuda a evitar que a chave escorregue durante a operação. (fig 8
  4. Os extratores de braços mais longos possuem parafusos de fixação para auxiliar o posicionamento inicial dos braços. Quando um esforço de extração é aplicado, um recurso de autotravamento prende a posição do braço na viga. (fig 9
  5. Um bico protetor retrátil exclusivo acionado por mola é fornecido com os extratores de braços longos, o que aumenta a estabilidade e a segurança do extrator de maneira geral. (fig. 10)
Dimensões
Designação
Largura da garra
Extrator externo
(D)

Largura da garra
Extrator interno
(d)

Comprimento
efetivo
do braço (L)


mm
in
mm
in
mm
in
TMMR 40F
23-48
0.9-1.9
59-67
2.3-2.6
67
2.6
TMMR 60F
23-68
0.9-2.7
62-87
2.4-3.4
82
3.2
TMMR 80F
41–83 1.6-3.3
95-97
3.7-3.8
98
3.9
TMMR 120F
41-124
1.6-4.9
95-139
3.7-5.5
124
4.9
TMMR 160F
68-164
2.7-6.5
114-163
4.5-6.4
143
5.6
TMMR 200F
65-204
2.6-8.0
114-204
4.5-8.0
169
6.7
TMMR 250F
74-254
2.9-10.0
132-254
5.2-10.0
183
7.2
TMMR 350F74–3542.9–13.9135–3545.3–13.92389.4







TMMR 160XL42–1401.7–5.5121–1884.8–7.4221*8.7
TMMR 200XL42–1801.7–7.1121–2284.8–9.0221*8.7
TMMR 250XL44–2361.7–9.3123–2844.8–11.2221*8.7
TMMR 350XL
44-336
1.7–13.2123-384
4.8-15.1
221*8.7
* O comprimento do braço pode ser aumentado em um (múltiplo de) 125 mm com os extensores de braço TMMR 16/35XL-4

Conjuntos de extratores de garra reversíveis

Conteúdo do kit
DesignaçãoTMMR 4F/SETTMMR 8F/SETTMMR 8XL/SET
TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F
TMMR 250F
TMMR 350F
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
TMMR 16/35XL-5
LGEV 2/0.035
Peso total11,5 kg
(25.4 lb)
20,4 kg
(45.0 lb)
25,3 kg
(55.8 lb)
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas (sistema métrico)
    Designação
    Máx.
    força de
    desmontagem
    Máx.
    torque
    Peso

    kn
    Nm
    kg
    TMMR 40F
    17
    22
    0,3
    TMMR 60F
    17
    22
    0,4
    TMMR 80F
    40
    75
    1,0
    TMMR 120F
    4075
    1,2
    TMMR 160F
    50
    115
    2,3
    TMMR 200F
    50
    115
    2,6
    TMMR 250F
    60
    160
    4,4
    TMMR 350F
    60
    160
    5,2
    TMMR 160XL501153,5
    TMMR 200XL501153,7
    TMMR 250XL601604,7
    TMMR 350XL601605,2
    Especificações técnicas (sistema imperial)
    Designação
    Máx.
    força de
    desmontagem
    Máx.
    torque
    Peso

    ton (US).
    lb-pé
    lb
    TMMR 40F
    1,9
    16,2
    0,7
    TMMR 60F
    1,9
    16,2
    0,8
    TMMR 80F
    4,5
    55,3
    2,2
    TMMR 120F
    4,5
    55,3
    2,6
    TMMR 160F
    5.6
    84,8
    5.2
    TMMR 200F
    5,684,8
    5,8
    TMMR 250F
    6,7118,0
    11,4
    TMMR 350F
    6,7118,0
    7.7
    TMMR 160XL5,684,8
    8,2
    TMMR 200XL5,684,8
    10.4
    TMMR 250XL6,7118,011,5
    TMMR 350XL6,7118,05,2
    Dimensões da garra
    Designação
    Largura da
    garra
    Comprimento da
    garra
    Altura da
    garra

    mminmminmmin
    TMMR 40F
    130,51
    60,24
    40,16
    TMMR 60F
    130,51
    60,24
    40,16
    TMMR 80F
    190,75
    140,55
    7
    0,28
    TMMR 120F
    190,75
    140,55
    7
    0,28
    TMMR 160F
    220,87
    180,71
    9
    0,35
    TMMR 200F
    22
    0,87
    180,71
    9
    0,35
    TMMR 250F
    281,10
    220,87
    10
    0,39
    TMMR 350F
    28
    1,10
    220,87
    10
    0,39
    TMMR 160XL250,98
    160,63
    8,5
    0,33
    TMMR 200XL250,98
    160,63
    8,50,33
    TMMR 250XL250,98
    160,63
    8,50,33
    TMMR 350XL250,98
    160,63
    8,50,33
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo