Ferramentas mecânicas para montagem e desmontagem

Montagem

Rolamentos de tamanho grande e pequeno são normalmente montados a frio. Os métodos tradicionais podem causar a transmissão de forças através dos elementos rolantes, resultando em danos às pistas. As ferramentas de montagem mecânica SKF ajudam a evitar danos nos rolamentos durante a montagem a frio.

A escolha do extrator certo para o trabalho de desmontagem é fundamental. O tipo de extrator e sua capacidade de extração máxima são cruciais para a realização de qualquer trabalho de desmontagem com facilidade e segurança. A SKF oferece uma linha completa de extratores de rolamentos mecânicos, hidráulicos ou acionados hidraulicamente, que são fáceis de usar para várias aplicações de rolamentos.

Ferramentas de montagem de rolamentos

Extratores de rolamentos

Acessórios para ferramenta mecânica

SKF logo