Eixos-árvore hidráulicos avançados

Geração de força de extração sem nenhum esforço

Os avançados eixos-árvore hidráulicos SKF TMHS 75 e TMHS 100 geram uma grande força de extração com pouco esforço, em comparação com eixos-árvore mecânicos padrão. Eles reduzem drasticamente o tempo necessário para desmontagem de um rolamento ou outro componente. Os eixos-árvore são equipados com bombas hidráulicas integradas para a geração de força. As forças máximas de extração são limitadas por

válvulas de seguranças especiais, e o óleo hidráulico permanecerá dentro da bomba.

  • Bomba, eixo-árvore e cilindro hidráulico integrados. Não há necessidade de bomba separada
  • A válvula de segurança evita sobrecarga do eixo-árvore e do extrator, caso for aplicada uma força excessiva
  • O ponto central carregado por mola no bico protetor permite uma fácil centralização do extrator sobre o eixo, sem danificar o ponto central do eixo
  • Alavanca manual com alça de aperto com cabo ergonômico que pode ser girada em 360°
  • Pistão temperado e cromado com função de retorno de mola
  • As peças de extensão incluídas permitem uma fácil adaptação para o comprimento de extração necessário

TMHS 75
  • O TMHS 75 possui uma força máxima de extração de 75 kN (8.4 US ton) e uma distância de deslocamento longa de 75 mm (3.0 in), o que permite a desmontagem em uma só operação
  • Apropriado para o uso com qualquer extrator equipado com uma rosca de UN 1¼” × 12 tpi (teeth per inch/espirais por polegada) que podem ser usadas até a força máxima de 75 kN (8.4 US ton)
  • Fornecido com peças de extensão com 50 (2.0 in) e 100 mm (3.9 in)

TMHS 100
  • O TMHS 100 tem uma força de extração máxima de 100 kN (11.2 US ton) e uma distância de deslocamento longa de 80 mm (3.1 in), o que permite uma desmontagem em uma só operação
  • Apropriado para o uso com qualquer extrator equipado com uma rosca de UN 1½” × 16 tpi que pode ser usada até a força máxima de 100 kN
    (11.2 US ton)
  • Fornecidos com peças de extensão de 50 (2.0 in), 100 mm (3.9 in) e 150 mm (5.9 in)
Especificações técnicas
Designação
TMHS 75
TMHS 100
Conteúdo
1 × eixo-árvore hidráulico
1 × eixo-árvore hidráulico


2 × peças de extensão;
50 e 100 mm
(2.0 and 3.9 in)
3 × peças de extensão;
50, 100 e 150 mm
(2.0, 3.9 and 5.9 in)

1 × bico protetor
1 × bico protetor
Força máxima de extração
75 kN (8.4 US ton)
100 kN (11.2 US ton)
Curso do pistão
75 mm (3.0 in)
80 mm (3.1 in)
Rosca do corpo
UN 11/4 × 12
UN 11/2 × 16
Diâmetro do bico protetor
35 mm (1.4 in)
30 mm (1.2 in)
Alcance máximo
229 mm (9,0 in)
390 mm (15.4 in)
Peso
2,7 kg (6.0 lb)
4,5 kg (10.0 lb)
Seleção de gerador de força SKF
Extrator
Eixo-árvore
mecânico
TMHS 75
TMHS 100
TMMA 60
X


TMMA 80
X
O

TMMA 120


O
TMMA 75H

X

TMMA 100H


X
TMMA 100H/SET


X
TMBS 50E
X


TMBS 100E


X
TMBS 150E


X
TMHC 110E


X
TMHP 10E


X
X = Padrão com extrator
O = Acessório para extrator
SKF logo