Agente anticorrosivo

Agente anticorrosão SKF LHRP 2
O agente anticorrosivo SKF LHRP 2 proporciona uma excelente proteção contra corrosão de longo prazo para superfícies ferrosas ou não ferrosas. Quando aplicado, ele cria um estável filme de proteção contra ferrugem na superfície do objeto de metal.

Características
  • Excelente proteção contra ferrugem em ambientes de alta umidade
  • A natureza tixotrópica do produto facilita o processo de aplicação enquanto cria um estável filme de proteção
  • Os filmes residuais podem ser facilmente limpos através de leve agitação mecânica ou calor devido à sua natureza tixotrópica
  • Não é necessário que o SKF LHRP 2 seja removido do rolamento antes da aplicação da graxa*, já que não influencia em seu desempenho

* = Nota: A graxa LGET 2 SKF requer remoção do filme

Benefícios
  • Proteção robusta (até 9 meses em ambiente externo)
  • Boa proteção em cobre e latão
  • Sem vazamento
  • Baixo ruído (no rolamento)
  • Compatível com a maioria das graxas para rolamentos
  • Não aderente à maioria dos papéis de embalagens

Dados técnicos
DesignaçãoLHRP 2/5, LHRP 2/180
Aspecto
Gel castanho tipo fluido
Viscosidade cinemática
2,3 mm²/s, 100°C
Densidade
0,835 g/cm³
Ponto de inflamação (PMCC)
>62 ℃
Ponto de derramamento
<4 °C
Tempo de secagem típico
de 60 a 90 minutos
Cobertura após 24 horas
20-50 g/m²
Mancha de cobre ASTM D 130
1a
Tipos de embalagem disponíveisLata de 5 l, tambor de 180 l
SKF logo