Agente anticorrosão por contato

Agente anticorrosão por contato SKF LGAF 3E
Agente anticorrosão por contato SKF LGAF 3E – Corrosão por contato
Corrosão por contato
O SKF LGAF 3E é uma pasta macia e gordurosa especialmente desenvolvida para evitar a corrosão por contato das superfícies metálicas em arranjos de ajuste com folga. A corrosão por contato é causada por oscilações muito pequenas ou por vibrações, as quais podem levar a danos sérios dos rolamentos e de outras partes da máquina e podem tornar a desmontagem do rolamento uma tarefa quase impossível.
  • Redução da corrosão por contato, proporcionando uma desmontagem mais fácil dos rolamentos
  • Melhor deslizamento do rolamento nos arranjos de ajustes frouxos, tais como rolamentos em peneiras vibratórias ou em rodas de caminhões e carros.
  • Remoção mais fácil de componentes industriais em geral em uma ampla gama de aplicações, tais como porcas, parafusos, flanges, pinos rosqueados, rolamentos, pinos de localização, acoplamentos, parafusos levantadores, eixos de tornos mecânicos, tuchos e eixos escalonados.
Tipos de embalagem disponíveis
Tamanho da embalagemDesignação
Lata de 0,5 kgLGAF 3E/0,5
Balde de 30 kgLGAF 3E/30
Dados técnicos
DesignaçãoLGAF 3E/pacote
Gravidade específica
1,19
Cor
bege esbranquiçado
Tipo de óleo-base
mineral e sintético
Espessante
sabão de lítio
Temperatura operacional, °C (°F)
de -25 a +250 ( -13 to +482)
Viscosidade do óleo-base a 40°C/mm2/s
17,5
SKF logo