Mantas de proteção do extrator

Para mais segurança durante a desmontagem

As mantas protetoras SKF para extratores da série TMMX foram projetadas especialmente para proporcionar uma segurança adicional durante a desmontagem de rolamentos ou outros componentes. As mantas da série TMMX são simplesmente enroladas em volta do extrator e da aplicação, depois que o extrator tiver sido posicionado sobre a aplicação.
  • Proporciona uma proteção adicional para os usuários durante as tarefas de desmontagem
  • O plástico resistente e transparente permite ao usuário monitorar o componente e o extrator durante a operação
  • É apropriado para uso em combinação com diversos extratores
  • Projetadas especialmente para se adequarem à série TMMA
Informações técnicas
DesignaçãoDiâmetro
máximo
recomendado
ComprimentoLargura
 mminmminmmin
TMMX 2102108.375029.542016.5
TMMX 28028011.097038.248018.9
TMMX 35035013.81.20047.258022.8
Quadro de seleção: Extratores com 2 braços

TMMX 210
TMMX 280
TMMX 350
TMMP 2x65
-
-
-
TMMP 2x170
o
o
-
TMMR 40F
-
-
-
TMMR 60F
-
-
-
TMMR 80F
-
-
-
TMMR 120F
o
-
-
TMMR 160F
o
o
-
TMMR 200F
-
x
-
TMMR 250F
-
-
x
TMMR 350F
-
-
-
x = Recomendado
o = Possível
- = Impossível
Quadro de seleção: Extratores com 3 braços

TMMX 210
TMMX 280
TMMX 350
TMMP 3x185
x
-
-
TMMP 3x230
o
x
-
TMMP3x300
-
o
x
TMMP 6
o
-
-
TMMP 10
-
o
o
TMMP 15
-
-
o
TMHP 8
o
x
o
TMMA 60
x
o
-
TMMA 80
o
x
o
TMMA 120
o
x
-
TMMA 75H
o
x
o
TMMA 100Hox-
TMHP 15---
TMHP 30---
TMHP 50---
x = Recomendado
o = Possível
- = Impossível
SKF logo