Placas extratoras de três seções

Desmontagem eficiente e correta

Placa extratora de três seções usada com o extrator da série TMMA
As novas placas extratoras de três seções, da série TMMS, foram projetadas especialmente para o emprego em combinação com os extratores de três braços. As placas agarram atrás dos anéis internos dos rolamentos. Isso impede que as forças de extração sejam transmitidas através do anel externo e dos elementos rolantes, minimizando o risco de causar danos aos rolamentos.
A série TMMS consiste em 5 tamanhos diferentes de placas extratoras de três seções, apropriadas para eixos com diâmetros máximos variando entre 50 e 380 mm (2 -15 in).
  • O projeto exclusivo da série TMMS permite a aplicação da força de extração no ponto mais eficiente, ou seja, o anel interno, exigindo menos força para desmontagem do que ao puxar com o extrator no anel externo.
  • O firme aperto atrás do anel interno garante que as forças de extração sejam transmitidas somente através do anel interno e não através do anel externo e dos elementos rolantes, minimizando o risco de causar danos aos rolamentos
  • A construção em três seções permite uma distribuição uniforme de forças, impedindo que o rolamento fique travado ou enviesado sobre o eixo durante a desmontagem, especialmente no caso de rolamentos SRB (rolamentos autocompensadores de rolos) e CARB®
  • Apropriado para o uso em combinação com quaisquer extratores de três braços
  • O desenho especial das bordas permite que as placas sejam facilmente inseridas entre o rolamento e o ressalto do eixo
  • Disponível em uma ampla variedade de itens, que abrangem a maior parte dos eixos de tamanhos mais usados

Seleção de extratores

A tabela abaixo mostra quais extratores SKF podem ser usados em combinação com as placas extratoras de três seções TMMS SKF.
Seleção de extratores

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160
TMMS 260
TMMS 380
TMMP 3x185
x
o
-
-
-
TMMP 3x230
x
o
-
-
-
TMMP 3x300
o
x
o
-
-
TMMP 6
x
-
-
-
-
TMMP 10
-
x
-
-
-
TMMP 15
-
x
x
-
-
TMHP 15
-
-
o
o
-
TMHP 30
-
-
-
x
o
TMHP 50
-
-
-
o
x

x = recomendado
o = possível
- = impossível
Dimensões
Designaçãod min.d máx.AH
 mminmminmminmmin
TMMS 50120.5502.020–300.8–1.2150.6
TMMS 100261.01003.936–551.4–2.2251.0
TMMS 160502.01606.345–731.8–2.9301.2
TMMS 260903.626010.270–1142.8–4.5421.7
TMMS 3801405.538015,081–1423.2–5.6582.3
SKF logo