CAEF

CAEF
Unidade de controle de nível industrial com funções tipo Servo compatíveis com a maioria dos atuadores SKF de 24 VCC. A unidade pode controlar com suavidade a corrente, a posição e a velocidade do atuador conectado. Ela pode se comunicar com dispositivos externos por E/S analógica ou digital e com protocolos de barramento de campo dedicados.

Características e benefícios

  •  Comunicação com barramento de campo integrado
  •  Compatível com atuadores SKF de 24 V CC
  •  Controle de corrente, posição e velocidade
  •  Chaves limitadoras virtuais programáveis
  •  Indicações de status/alarme por LED
  •  Baixa corrente de espera
  •  Invólucro compatível com trilho DIN
Informações técnicas:
Tensão de entrada
24 V CC
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN 8)
1
Ciclo de trabalho (intermitente)
25% mín. liga/desliga
Proteção de IP
20

Ficha técnica
SKF logo