COMPACT

Unidade de controle COMPACT
COMPACT
Unidade de controle móvel para um máximo de três atuadores

Características e Benefícios

  • Possibilidade de movimento sincronizado dos três atuadores
  • Até quatro posições de memória (dependendo da botoeira)
  • Possibilidade de vinculação de até quatro caixas de controle
  • Maior conforto de acionamento
  • Recipiente ajustável – e posições de batente de prateleira
  • Área de baixa velocidade
  • Fonte de alimentação comutada (SMPS) de alta eficiência
  • Baixo consumo de energia em espera, baixa emissão de campo
Informações técnicas:
Tensão de entrada
120 V CA ou 230 V CA
Potência em espera
0,5 W
Tensão de saída
24 V CC
Corrente de soma de saída
15 A
Corrente de saída por canal
8A
Processamento de codificador
Hall duplo
Portas do atuador
3
Portas de chave limitadora
1
Ciclo de trabalho (intermitente)
1 min de execução/9 min de pausa
Proteção de IP
IP 20
Aprovações
EN 60335-1/UL 60950-1

Ficha técnica
SKF logo