MCU

MCU
Unidade de controle móvel para controle de, no máximo, dois atuadores com operação com bateria. Unidade de controle aprovada medicamente.

Características e vantagens

  • Corte de sobrecorrente
  • Desligamento de emergência (botão vermelho)
  • Função de desativação de emergência
  • Sistema de carregamento incluso
  • Independente da tensão principal
  • Adequado para aplicações móveis
  • Sinal audível para condição de carga baixa
  • Indicação de LED para o nível de carga da bateria
Informações técnicas:
Tensão de entrada
24 V CC
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN 8)
2
Ciclo de trabalho (intermitente)
1 min /9 min
Proteção de IP
X4
Aprovações
EN 60601-1/EN 60601-1-2/UL 60601-1/EN ISO 10535

Ficha técnica
Manual de operação
SKF logo