CASM-100

Cilindro elétrico CASM-100
A SKF desenvolveu uma inovadora plataforma de cilindros elétricos modulares para atender à maioria das aplicações nas indústrias de automação e máquinas pesadas, principalmente em substituição às soluções hidráulicas. Com este novo projeto, em vez de limitar a seleção somente aos módulos “unidade linear - caixa redutora – motor”, a SKF deu um decisivo passo adicional. A modularidade foi estendida ao nível dos componentes de base. Em cada módulo, o cliente pode escolher os componentes internos para montar uma solução personalizada como padrão com a melhor relação entre custo e desempenho.

Para facilitar a definição do próprio atuador pelos clientes, a SKF lançou um configurador on-line, o Actuator Select, em SKF.com, no qual é possível configurar seu cilindro CASM-100 ideal em poucas etapas.

Para atender a qualquer requisito de espaço e desempenho, a SKF oferece caixas redutoras em linha e paralelas, bem como motores CA e servomotores. Todos os motores são equipados com adaptadores específicos para manter a mesma interface mecânica, independentemente do tipo de motor selecionado.

Essa interface padronizada também permite aos clientes conectar seu próprio motor de preferência. Essa possibilidade reduz o comissionamento da aplicação, pois os clientes já estão familiarizados com seus motores e acionamentos específicos.

Características
  • Cilindro elétrico com alta modularidade
  • Fusos de esferas ou fusos de rolos
  • Caixas redutoras com engrenagens de rodas dentadas e controle manual
  • Interfaces padronizadas
  • Alto nível de precisão e repetibilidade
  • Grande variedade de acessórios
  • Curso padrão de até 2 metros

Benefícios
  • Para uma ampla variedade de aplicações com diferentes requisitos de potência e vida útil
  • Vida útil ideal mesmo com forças muito elevadas
  • Adequado mecanicamente à maioria das aplicações
  • Compatível com motores CA e servomotores
  • Posicionamento preciso (depende do sistema de realimentação do motor)
  • Alto nível de flexibilidade na montagem dos cilindros
Aplicação típica
  • Substituição de cilindros hidráulicos e pneumáticos pesados
  • Automação industrial
  • Metal
  • Alimentos e bebidas
  • Trabalho em madeira
  • Embalagem
  • Manuseio de materiais
  • Papel e celulose
  • Naval


Informações técnicas
Força dinâmica máx.
82 kN
Força estática máx.
82 kN
Velocidade máx.
até 890 mm/s
Curso
de 100 a 2.000 mm
Ciclo de
trabalho
até 100%
Tipo de proteção
IP 65
SKF logo