CASM-32

Feito de materiais de alta qualidade, o CASM é uma unidade linear projetada para suportar até as condições mais rigorosas. Essa unidade linear está disponível com fuso de esferas ou trapezoidais em diferentes tamanhos e distâncias de deslocamento para se adaptar à mais ampla variedade de aplicações 

Uma das características do CASM está nos sistemas de vedação compostos por: 
  • vedações (anel raspador e vedações planas), que oferecem proteção padrão IP54S
  • filtro sinterizado que compensa diferenças de pressão na unidade linear durante o movimento. 
Juntamente com um motor, o CASM torna-se um dispositivo eletromecânico. 
A SKF oferece diversas opções de fixação e diversos adaptadores de motores para conectar o motor de sua escolha. Essa vantagem reduz os custos com projeto e programação. 

Quer seja necessária alta velocidade, elevação de grandes pesos ou precisão, o CASM é a solução para atender suas principais necessidades. 

Devido à maior eficiência dos sistemas eletromecânicos, a escolha pela substituição dos cilindros pneumáticos tornou-se clara. 
Além de uma imensa economia de energia (cerca de 90%), a solução eletromecânica oferece muitos benefícios, como menor contaminação, ruído e manutenção. Por consequência, o uso de soluções eletromecânicas leva a uma importante redução de custos e é a melhor escolha para a maioria das aplicações.
SKF logo