CASM-32/40/63

Linha CASM
CASM 40 com acessórios
Feito de materiais de alta qualidade, o CASM é uma unidade linear projetada para suportar até as condições mais rigorosas. Essa unidade linear está disponível com fuso de esferas ou trapezoidais em diferentes tamanhos e distâncias de deslocamento para se adaptar à mais ampla gama de aplicações

Uma das características do CASM está nos sistemas de vedação compostos por:
  • vedações (anel raspador e vedações planas), que oferecem proteção padrão IP54S
  • filtro sinterizado que compensa diferenças de pressão na unidade linear durante o movimento.

Juntamente com um motor, o CASM torna-se um dispositivo eletromecânico.
As opções de motor disponíveis são:

  • Servo
  • CC sem escovas
  • Específico para o cliente

A SKF oferece diversas opções de fixação e diversos adaptadores de motores (montagem axial ou paralela) para conectar o motor de sua escolha. Essa vantagem reduz os custos com projeto e programação.

Quer seja necessária alta velocidade, elevação de grandes pesos ou precisão, o CASM é a solução para atender às suas principais necessidades.

Devido à maior eficiência dos sistemas eletromecânicos, a escolha pela substituição dos cilindros pneumáticos tornou-se clara.
Além de uma imensa economia de energia (cerca de 90%), a solução eletromecânica oferece muitos benefícios, como menor contaminação, ruído e manutenção. Por consequência, o uso de soluções eletromecânicas leva a uma importante redução de custos e é a melhor escolha para a maioria das aplicações.

Características e Benefícios

  • Integração fácil e montagem rápida
  • Sistema modular com várias opções
  • Alta eficiência energética
  • Os mais altos níveis de precisão e repetibilidade

Aplicações típicas

  • Robôs
  • Máquinas de manuseio
  • Embalagem
  • Sistemas de classificação
  • Máquinas de corte

Visão geral dos produtos


Carga dinâmicaVelocidadeTensão
CASM-32700 Naté 500 mm/sDependendo do
motor selecionado
CASM-402.375 Naté 825 mm/s
CASM-635.400 Naté 1060 mm/s
Clique na imagem abaixo para as fichas técnicas e os modelos 3D dos produtos
SKF logo