Atuadores de alto desempenho

A SKF oferece uma ampla variedade de atuadores lineares eletromecânicos com projetos e configurações diferentes para aplicações específicas ou industriais em geral, desde altas capacidades de carga e altas velocidades de operação até sistemas esteticamente desenvolvidos e sem ruído.

Em particular, a SKF oferece alguns atuadores para aplicações de alta exigência, desenvolvidos para movimentos constantes, forças de baixa a alta, normalmente com altas velocidades e capazes de realizar um alto número de ciclos durante a vida útil.

Esses atuadores costumam ser combinados com motores CA ou CC Servo ou motores CA assíncronos para desempenho otimizado e controle de movimento.
SKF logo