CAHB-10

O CAHB-10 é uma solução compacta para aplicações de cargas baixas que praticamente dispensa manutenção e apresenta autotravamento e classificação IP 66. Projetado para operar em temperaturas entre -40 e 85 °C a um ciclo de trabalho de 25%, o atuador eletromecânico SKF CAHB-10 apresenta engrenagens robustas de metal e mancais resistentes à corrosão. Opções de modelo adicionais estão disponíveis.
Conheça a série CAHB de atuadores SKF:
Informações técnicas:
Carga de tração/empuxo
até 1.000 N
Carga estática
2.500 N
Velocidade (carga completa)
até 45 mm/s
Curso
de 50 a 300 mm
Tensão
12 ou 24 V CC
Temperatura operacional
de -40 a +85 °C
Tipo de proteção
IP 66s

Ficha técnica
Manual de operação
SKF logo