CAHB-20A

O CAHB-20A é uma solução para aplicações de cargas médias e pesadas que praticamente dispensa manutenção e apresenta autotravamento e classificação IP 66. Projetado para operar em temperaturas entre -40 e 85 °C a um ciclo de trabalho de 25%, o atuador eletromecânico SKF CAHB-20 apresenta engrenagens robustas de metal, mancais resistentes à corrosão e fusos ACME. Opções de modelo adicionais estão disponíveis.
Conheça a série CAHB de atuadores SKF:
Informações técnicas:
Carga de empuxo
até 2.500 N
Carga de tração
até 2.500 N
Velocidade (carga completa)
até 27 mm/s
Curso
de 102 a 610 mm
Tensão
12 ou 24 V CC
Temperatura operacional
de -40 a +85 °C
Tipo de proteção
IP 66

Ficha técnica
Manual de operação
SKF logo