CAHB-21E

CAHB-22E sem mancal intermediário e com substituição manual
O CAHB-21E é uma solução para aplicações de cargas médias e pesadas que praticamente dispensa manutenção e apresenta autotravamento e classificação IP 69K/66M. Projetados para operar em temperaturas de -40 a 85 °C em até 20% do ciclo de trabalho, os atuadores eletromecânicos SKF CAHB-21E apresentam engrenagens robustas de metal, alta força de retenção, alta velocidade, proteção contra sobrecarga mecânica, opção de substituição manual. 
Descubra a série CAHB-21E de atuadores SKF:
Informações técnicas:
Carga de tração/empuxo até 4.500 N 
Carga estática com compressão finalaté 20.000 N
Carga estática com tração final20.000 N
Velocidade (carga completa)até 50 mm/s
Curso50 a 700 mm
Tensão12 ou 24 V CC
Temperatura operacional-40 a +85 °C
Tipo de proteçãoIP 69K / 66M – com respiro automotivo Gore

Ficha técnica
SKF logo