Série CAHB

CAHB-10
Projetada para operar em temperaturas de -40 a 85 °C, a um ciclo de trabalho de 25%, a família de atuadores eletromecânicos CAHB possui engrenagens robustas de metal e mancais resistentes à corrosão. Disponíveis em duas séries - CAHB-20/21, para aplicações com cargas médias e pesadas, e CAHB-10, uma solução compacta para aplicações de carga leve - os atuadores eletromecânicos SKF são unidades praticamente livres de manutenção, com autotravamento e com classificação IP 66. Opções de modelo adicionais estão disponíveis.

Características e benefícios

  • Projeto compacto
  • Robusto e confiável 
  • Desenvolvido para ambientes rigorosos 
  • Alta capacidade de carga 
  • Lubrificado para toda a vida útil 
  • Durável, leve e resistente a corrosão.

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • Veículos fora de estrada
  • Energia renovável: solar
  • Papel e Celulose
  • Manuseio de materiais

Visão geral dos produtos


Carga nominalVelocidadeTensão
CAHB-10até 1.000 Naté 45 mm/s12 ou 24 V CC
CAHB-20Aaté 2.500 Naté 27 mm/s
CAHB-20Eaté 4.500 Naté 25,5 mm/s
CAHB-21Eaté 4.500 Naté 50 mm/s
CAHB-22Eaté 10.000 Naté 42 mm/s
Clique na imagem abaixo para as fichas técnicas e os modelos 3D dos produtos
SKF logo