CAP43 A

CAP43 A

A base para a série de atuadores de posicionamento CAP é a Linha modular CAT existente combinada com um potenciômetro para fornecer feedback de posição. A precisão e a vida útil são garantidas detectando o posicionamento diretamente na porca móvel e mantendo o mínimo de peças móveis.



Retornar para o atuador linear CAT33

Informações técnicas:
Carga de empuxo 
até 3.000 N 
Carga de tração 
até 3.000 N 
Velocidade (carga completa) 
até 40 mm/s
Curso 
de 100 a 400 mm
Tensão 
24 V CC 
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção 
IP 44 

Ficha técnica
SKF logo