CAP43 B

CAP43 B

A base para a série de atuadores de posicionamento CAP é a Linha modular CAT existente combinada com um potenciômetro para fornecer feedback de posição. A precisão e a vida útil são garantidas detectando o posicionamento diretamente na porca móvel e mantendo o mínimo de peças móveis. Essa variante é equipada com um fuso de esferas.



Retornar para o atuador linear CAT32 B

Informações técnicas:
Carga de empuxo 
até 4.000 N 
Carga de tração 
até 4.000 N
Velocidade (carga completa) 
até 52 mm/s
Curso 
de 50 a 700 mm
Tensão 
24 V CC 
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção 
IP 44 

Ficha técnica
SKF logo