CAR22

CAR22

A linha CAR de atuadores industriais oferece um padrão único de desempenho, durabilidade e confiabilidade. O projeto compacto incorpora peças bem comprovadas, como o fuso de esferas recirculantes de alta eficiência da SKF, o conjunto do redutor de engrenagens resistente e os motores CC e CA de alta qualidade. Tudo isso para proporcionar o melhor desempenho possível com longa vida útil operacional. Requisitos de aplicações individuais podem ser facilmente combinados graças ao conceito de projeto modular. Essa variante é equipada com um fuso de esferas.


Informações técnicas:
Carga de empuxo
até 1.500 N
Carga de tração
até 1.500 N
Velocidade (carga completa)
até 20 mm/s
Curso
De 50 a 700 mm
Tensão
12/24 V CC ou 120/230 V CA
Temperatura operacional
de -20 a +70 °C
Tipo de proteção
IP 44/20

Ficha técnica
SKF logo