CAT32 B

CAT32 B

O conceito do projeto modular do CAT facilita o intercâmbio de componentes essenciais, como motores, engrenagens, parafusos, fixações, etc. Os atuadores sob medida são desenvolvidos com facilidade e economia a partir de peças padrão. A flexibilidade da linha CAT a torna adequada para um número infinito de aplicações. Essa variante é equipada com um fuso de esferas.



Versão disponível com potenciômetro:
Atuadores lineares CAP43 B

Informações técnicas:
Carga de empuxo 
até 4.000 N 
Carga de tração 
até 4.000 N
Velocidade (carga completa) 
até 52 mm/s
Curso 
de 50 a 700 mm
Tensão 
12/24 V CC ou 120/230/400 V CA 
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção 
IP 20/54/55/65 

Ficha técnica

CAT32 B +CAP43B

SKF logo