CAT33

CAT33

O conceito do projeto modular do CAT facilita o intercâmbio de componentes essenciais, como motores, engrenagens, parafusos, fixações, etc. Os atuadores sob medida são desenvolvidos com facilidade e economia a partir de peças padrão. A flexibilidade da linha CAT a torna adequada para um número infinito de aplicações.



Versão disponível com potenciômetro:
Atuadores lineares CAP43 A

Informações técnicas:
Carga de empuxo 
até 3.000 N 
Carga de tração 
até 3.000 N
Velocidade (carga completa) 
até 40 mm/s
Curso 
100 a 400 mm
Tensão 
12/24 V CC ou 120/230/400 V CA 
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção 
IP 20/54/55/44/65 

Ficha técnica

CAT 33 + CAP 43A

SKF logo