CAT33 H

CAT33 H
O conceito do projeto modular do CAT facilita o intercâmbio de componentes essenciais, como motores, engrenagens, parafusos, fixações, etc. Os atuadores sob medida são desenvolvidos com facilidade e economia a partir de peças padrão. A flexibilidade da linha CAT a torna adequada para um número infinito de aplicações.
Informações técnicas:
Carga de tração/empuxo
até 1.200 N
Velocidade (carga completa)
até 150 mm/s
Curso
de 100 a 400 mm
Tensão
120/230/400 V CA ou 12/24 V CC
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção
IP 20/44/65
SKF logo