Séries CAT e CAR

Séries CAT e CAR
O conceito do projeto modular do CAT facilita o intercâmbio de componentes essenciais, como motores, engrenagens, parafusos, fixações etc. Os atuadores sob medida são desenvolvidos com facilidade e economia a partir de peças padrão. A flexibilidade da linha CAT a torna adequada para um número infinito de aplicações.

Características e benefícios

  • Compacto
  • Robusto
  • Modular
  • Lubrificado para toda a vida útil
  • Alta eficiência
  • Atuador industrial robusto e confiável
  • Ampla variedade de componentes
  • Versão destra e canhota

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • Veículos fora de estrada
  • Energia renovável: solar
  • Papel e Celulose
  • Manuseio de materiais

Visão geral dos produtos


Carga dinâmicaVelocidadeTensão
CAT33até 3.000 Naté 40 mm/s12/24 V CC ou 120/230/400 V CA
CAT32 Baté 4.000 Naté 52 mm/s
CAT33 Haté 1.200 Naté 150 mm/s
CAR22até 1.500 Naté 20 mm/s
CAR40até 6.000 Naté 40 mm/s
Clique na imagem abaixo para as fichas técnicas e os modelos 3D dos produtos
SKF logo