Série Matrix

Série Matrix
A série Matrix inclui atuadores CA e CC potentes. Eles têm um funcionamento muito silencioso, ocupam pouco espaço e podem ser instalados em praticamente qualquer ângulo na posição vertical ou horizontal. A série é aprovada medicamente e pode ser fornecida como um sistema completo com controle, unidades operacionais e acessórios.

Características e Benefícios

  • Possibilidade de sincronização
  • Operação silenciosa
  • Sistema completo com controle, unidades operacionais e acessórios

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • Veículos fora de estrada
  • Energia renovável: solar
  • Papel e Celulose
  • Manuseio de materiais

Visão geral dos produtos


Carga dinâmicaVelocidadeTensão
MAX 1até 4.000 Naté 12,7 mm/s24 V CC
MAX 3 até 8.000 Naté 12,7 mm/s12/24 V CC
MAX 6até 8.000 Naté 13 mm/s120/230 V CA
Clique na imagem abaixo para as fichas técnicas e os modelos 3D dos produtos
SKF logo