MAX-3

MAX-3
A série Max-3 inclui potentes atuadores CC. Eles têm um funcionamento muito silencioso, ocupam pouco espaço e podem ser instalados em praticamente qualquer ângulo na posição vertical ou horizontal. A série é aprovada medicamente e pode ser fornecida como um sistema completo com controle, unidades operacionais e acessórios.
Informações técnicas:
Carga de empuxo
até 8.000 N
Carga de tração
até 6.000 N
Velocidade (carga completa)
até 12,7 mm/s
Curso
De 50 a 700 mm
Tensão
12/24 V CC
Temperatura operacional
de 0 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 66S

Ficha técnica
Manual de operação
SKF logo