MAX-6

MAX-6
A série Max-6 inclui potentes atuadores CA. Eles têm um funcionamento muito silencioso, ocupam pouco espaço e podem ser instalados em praticamente qualquer ângulo na posição vertical ou horizontal. A série é aprovada medicamente, apresenta um controle integrado e unidades operacionais e pode ser fornecida com acessórios.
Informações técnicas:
Carga de empuxo
até 8.000 N
Carga de tração
até 6.000 N
Velocidade (carga completa)
até 13 mm/s
Curso
De 50 a 700 mm
Tensão
120/230 V CA
Temperatura operacional
de 0 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 66S

Ficha técnica
Manual de operação
SKF logo