Runner

Runner
O Runner é um atuador muito compacto de alto desempenho, destinado a aplicações com carga elevada. A série é aprovada medicamente. O sistema inclui uma única unidade de controle de segurança contra falhas para até três atuadores, assim como seus acessórios correspondentes.

Características e Benefícios

  • Alta força de tração/empuxo
  • Projeto compacto
  • Operação silenciosa
  • Porca reserva padrão
  • Alto fator de segurança
Informações técnicas:
Carga de empuxo
até 12.000 N
Carga de tração
até 8.000 N
Velocidade (carga completa)
até 8 mm/s
Curso
de 50 a 500 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP X4/X6S

Ficha técnica
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • Veículos fora de estrada
  • Energia renovável: solar
  • Papel e Celulose
  • Manuseio de materiais
SKF logo