LD

LD
Os interruptores de mesa servem para o ajuste dos atuadores em mesas, cadeiras, poltronas e outros equipamentos ajustáveis. Eles permitem a operação de até três funções do atuador e podem ser facilmente instalados nos equipamentos, sem comprometer seu design.

Características e Benefícios

  • Simples e preciso
  • Design elegante
  • Posição de memória
Informações técnicas:
Tensão operacional
12/50 V CC/mA
Máximo de canais operacionais
5
Tipo de proteção
IP 67

Ficha técnica
SKF logo