STJ-STF

STJ-STF
Com os interruptores de pé elétricos, atuadores de corrente contínua podem ser operados. Os botões maiores permitem um controle fácil e preciso dos atuadores. Dependendo do plugue, os interruptores de pé podem ser usados em diferentes unidades de controle.

Características e Benefícios

  • Simples e preciso
  • Design ergonômico
  • Diferentes opções de plugue
Informações técnicas:
Tensão operacional
12/50 V CC/mA
Máximo de canais operacionais
3
Tipo de proteção
IP X5

Ficha técnica
Manual de operação
SKF logo