CAES

CAES
Os interruptores manuais CAES servem para a operação de um atuador conectado a uma unidade de controle CAED. Com os botões enfileirados no painel frontal, os movimentos dos atuadores podem ser controlados com facilidade e precisão. Há também uma versão infravermelha que proporciona mais flexibilidade na operação remota.
Informações técnicas:
Tensão operacional
30/33 V CC/mA
Máximo de canais operacionais
1
Tipo de proteção
IP 54

Ficha técnica
SKF logo