EHA-3

EHA-3
Os interruptores manuais EHA-3 servem para a operação de, no máximo, cinco atuadores conectados a uma Unidade de controle ou diretamente a um pilar TFG. Com os botões enfileirados no painel frontal, os movimentos dos atuadores podem ser controlados com facilidade e precisão. Há também uma versão infravermelha que proporciona mais flexibilidade na operação remota.
Informações técnicas:
Tensão operacional
12/50 V CC/mA
Máximo de canais operacionais
5
Tipo de proteção
IP 67

Ficha técnica
SKF logo