PHC

PHC
Os interruptores manuais PHC servem para a operação de, no máximo, quatro atuadores por meio de controle pneumático. Com os botões enfileirados no painel frontal, os movimentos dos atuadores podem ser controlados com facilidade e precisão. Há também uma versão infravermelha que proporciona mais flexibilidade na operação remota.
Informações técnicas:

Tensão operacional
pneumática
Máximo de canais operacionais
4
Tipo de proteção
IP 66

Ficha técnica
SKF logo