NOVO CPMA

Para equipamentos oftalmológicos

CPMA
O Pilar telescópico SKF para equipamento oftalmológico – série CPMA consiste em unidades compactas de duas partes que dão aos designers a capacidade de combinar diversos recursos de desempenho.

Com os pilares da série CPMA, não há comprometimento da estética ou das preocupações com a higiene e com a redução de ruído e vibração.

Características e benefícios

  • Unidade de fonte de alimentação universal integrada compatível com virtualmente todos os padrões de tensão e frequência no mundo (Fig. 1)
  • Plug & play (Fig. 2)
  • Controle de partida e de parada suave (Fig. 3)
  • Capacidade de carga mais alta
  • Múltiplos acessórios de soquete de saída
  • Cabo através do pilar
Informações técnicas:
Carga de empuxo
até 2.000 N
Carga de tração
0 N
Carga dinâmica de deslocamento
até 250 Nm
Velocidade (carga completa)
até 15 mm/s
Curso
de 200 a 400 mm
Tensão
100-240 V CA 50/60 Hz ou 24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 30
Nível de ruído
dB (A) 45

Ficha técnica
Manual de operação

Aplicações típicas

SKF Telescopic pillar for infant care and ophthalmic table CPMA CPMB

SKF logo