NOVO CPMT

Para equipamentos de procedimentos médicos

CPMT
Combinando baixa altura de instalação com alta faixa de elevação e alta capacidade de carga, o pilar telescópico SKF para equipamentos de procedimentos médicos (série CPMT) melhora a acessibilidade para os pacientes sem comprometer a altura estendida total para procedimentos clínicos.

Esse pilar telescópico de três seções oferece desempenho confiável e rígido para mesas cirúrgicas, cadeiras de procedimento e mesas de imagiologia com braço C móveis.

Características e vantagens:
  • Baixa altura retraída para melhor acessibilidade para o paciente
  • Alto faixa de curso para mais flexibilidade de posicionamento 
  • Alta capacidade de carga para suportar pesos mais altos de pacientes 
  • Alta velocidade para uma melhor eficiência clínica 
  • Confiabilidade testada com carga e vida útil típicas do equipamento 
  • Alto grau de flexibilidade do projeto (Fig. 1)(Fig. 2)
  • Solução plug and play IEC 60601-1:2005


Informações técnicas:
Carga de empuxo
até 6.000 N
Carga de tração
até 4.000 N
Carga estática (empuxo)
máx. 15.000 N
Comprimento retraído (mín.)
320 mm
Momento fletor dinâmico
até 1400 Nm
Velocidade
34 mm/s
Curso
de 300 a 600 mm
Tensão
de 24 a 30 V CC

Ficha técnica

SKF logo