FRE

Imagem do FRE
FRE
O sistema de tubo de orientação FRE é adequado para a colocação na base de uma mesa, cadeiras e outras aplicações, especialmente em empreendimentos hospitalares. O conjunto do tubo tem um design atraente e estável, podendo ser utilizado universalmente. O cliente tem a chance de integrar seu próprio sistema de acionamento (elétrico ou hidráulico) a esses produtos.

Características e benefícios

  • Design atraente
  • Estável
  • Uso universal
Informações técnicas:
Carga de empuxo
N/A
Carga de tração
N/A
Velocidade (carga completa)
N/A
Curso
de 200 a 700 mm
Tensão
sem motor
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
N/A

Ficha técnica

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo