Telemag

Imagem do TFG
Telemag
As colunas de elevaçãoTELEMAG oferecem soluções compactas, rápidas e potentes que proporcionam força de empuxo ou tração para cargas de até 4.000 N. Idealmente adequadas para aplicações médicas, industriais e comerciais, seus perfis de alumínio rígido e placas de deslize de precisão permitem que as colunas elevem cargas deslocadas sem dobrar. A tecnologia de engrenagens única e eficiente contribui para a capacidade da alta força de empuxo e menores níveis de ruído.

Características e benefícios

  • Carga de tração ou empuxo
  • Projeto compacto
  • Silencioso
  • Robusto
  • Plug and play
Dados técnicos do TLC
Carga de empuxo
4.000 N
Carga de tração
4.000 N
Velocidade (carga completa)
até 11
Curso
de 100 a 700 mm
Tensão
120/230 V CA
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 20/30

Ficha técnica
Manual de operação
Dados técnicos do TLG
Carga de empuxo
4.000 N
Carga de tração
0 N
Velocidade (carga completa)
até 10 mm/s
Curso
de 100 a 700 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 30

Ficha técnica
Manual de operação
Dados técnicos do TLT
Carga de empuxo
4.000 N
Carga de tração
0 N
Velocidade (carga completa)
até 25 mm/s
Curso
de 300 a 700 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 40

Ficha técnica
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo