TFG

Imagem do TFG
TFG
O TFG é um pilar de elevação muito compacto, rápido e potente que pode ser usado para aplicações de empuxo ou tração. Graças aos perfis de alumínio rígido e placas de deslize de precisão, o TFG pode levantar cargas fora do centro, sem deformá-las. O pilar funciona muito silenciosamente, com o mínimo de vibração, e apresenta autotravamento para empuxo e tração.

Características e benefícios

  • Carga de tração ou empuxo
  • Projeto compacto
  • Movimento rápido
  • Potente
  • Plug and play
Informações técnicas:
Carga de empuxo
2.500 N
Carga de tração
2.500 N
Velocidade (carga completa)
15 mm/s
Curso
de 200 a 700 mm
Tensão
120/230 V CA ou 24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 30

Ficha técnica
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo